Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradní díl, EVR 25, Servisní sada

032F0190

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 25, Označení typu: Servisní sada, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionREPARATIONSS?T
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC18 bar
Množství na formát balení30 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuServisní sada
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro poznámky k výrobkuPředchozí provedení
Používá se pro výrobekEVR 25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.246 Kilogram
Čistá hmotnost0.24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043