Náhradní díl, EVR 10, Servisní sada AC
032F0185
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 10, Označení typu: Servisní sada AC, Sada pro opravy
032F0185
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPARATIONSS?T |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Servisní sada AC |
| Používá se pro výrobek | EVR 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.06 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.042 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.189 Liter |
| EAN/UPC | 5702422011866 |