Náhradní díl, EVR 2; EVR 3, Sestava armatury
032F0180
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EVR 2; EVR 3, Označení typu: Sestava armatury
032F0180
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | REPARATIONSS?T |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Armature tube assembly |
| Označení typu | Sestava armatury |
| Používá se pro výrobek | EVR 2EVR 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.036 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.029 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |