Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Příruba, 100 mm, Tupý svar

027N3100

Standard připojení: DIN 2526, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyKulatý
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyVybrání pro těsnění
Material Description,V.FLANGESĆT
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekEVSI 100WVS 100WVTS 100
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníDIN 2526
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]4 in
Velikost přípojky [mm]100 mm
Verze příruby9.0 D
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.598 Kilogram
Čistá hmotnost9.33 Kilogram
Objem12.034 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm