Danfoss logo
Flange set

Příruba, 65 mm, Tupý svar

027N3065

Standard připojení: DIN 2526, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyKulatý
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyVybrání pro těsnění
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekEVSI 65WVS 65WVTS 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníDIN 2526
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 1/2 in
Velikost přípojky [mm]65 mm
Verze příruby9.0 B
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.228 Kilogram
Čistá hmotnost6.038 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm