Danfoss logo
Flange set_027N3042

Příruba, 100 mm, Tupý svar

027N3042

Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 80; PM 80; PMLX 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyKulatý
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 80PML 80PMLX 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]4 in
Velikost přípojky [mm]100 mm
Verze příruby14.0 A
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.264 Kilogram
Čistá hmotnost14.18 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741