Danfoss logo
Flange set_027N3041

Příruba, 75 mm, Tupý svar

027N3041

Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3 in
Velikost přípojky [mm]75 mm
Verze příruby13.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.74 Kilogram
Čistá hmotnost3.638 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm