Danfoss logo
Flange set_027N3039

Příruba, 65 mm, Tupý svar

027N3039

Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 1/2 in
Velikost přípojky [mm]65 mm
Verze příruby12.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.082 Kilogram
Čistá hmotnost2.991 Kilogram
Objem1.406 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm