Danfoss logo
Flange set_027N3036

Příruba, 40 mm, Tupý svar

027N3036

Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikost přípojky [mm]40 mm
Verze příruby11.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.279 Kilogram
Čistá hmotnost2.21 Kilogram
Objem0.889 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm