Danfoss logo
Flange set_027N3034

Příruba, 32 mm, Tupý svar

027N3034

Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Verze příruby10.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.616 Kilogram
Čistá hmotnost1.58 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.961 Liter
EAN/UPC5702428196826