Příruba, 65 mm, Tupý svar
027N2565
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2565
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Čtvercový |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 65 mm |
| Verze příruby | 12.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.168 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.985 Kilogram |
| Objem | 1.572 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |