Příruba, 10 mm, Tupý svar
027N2020
Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2020
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Welding Flange set |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
| Verze příruby | 1.3 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.584 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.574 Kilogram |
| Objem | 0.288 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |