Danfoss logo
Flange set_027N2015

Příruba, 40 mm, Trubkový svar

027N2015

Standard připojení: ASME B 16.11, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikost přípojky [mm]40 mm
Verze příruby6.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.221 Kilogram
Čistá hmotnost3.164 Kilogram
Objem2.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm