Příruba, 65 mm, Trubkový svar
027N2006
Standard připojení: ASME B 16.11, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Čtvercový |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Typ připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 65 mm |
| Verze příruby | 13.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.028 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.642 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197014 |