Danfoss logo
Flange set_027N2002

Příruba, 25 mm, Trubkový svar

027N2002

Standard připojení: ASME B 16.11, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Verze příruby3.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.924 Kilogram
Čistá hmotnost0.819 Kilogram
Objem0.819 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428197052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm