Danfoss logo
Flange set_027N2001

Příruba, 20 mm, Trubkový svar

027N2001

Standard připojení: ASME B 16.11, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI 2
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Verze příruby3.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.936 Kilogram
Čistá hmotnost0.907 Kilogram
Objem0.83 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm