Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Příruba, 25 mm, Tupý svar

027N1257

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVS 25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyDrážka
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Množství na formát balení12 pc
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekNRVS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
SchváleníEAC
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.166 Kilogram
Čistá hmotnost1.15 Kilogram
Objem0.81 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm