Příruba, 20 mm, Tupý svar
027N1256
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVS 15
027N1256
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Drážka |
| Material Description | Flangesćt NRVS 15 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | NRVS 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.723 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.722 Kilogram |
| Objem | 0.787 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |