Příruba, 25 mm, Tupý svar
027N1254
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVS 25
027N1254
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Flangesćt NRVS 25 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | NRVS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Schválení | EAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
| Velikost přípojky [mm] | 25 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.003 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |