Příruba, 20 mm, Trubkový svar
027N1116
Standard připojení: ASME B 16.11, Specifikace materiálu: Ocel
027N1116
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Typ připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.416 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Objem | 0.319 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |