Danfoss logo
Flange set_027N1051

Příruba, 50 mm, Tupý svar

027N1051

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Velikost přípojky [mm]50 mm
Verze příruby6.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.782 Kilogram
Čistá hmotnost2.78 Kilogram
Objem2.738 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm