Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Příruba, 25 mm, Tupý svar

027N1025

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PHT 85; PHTQ 85

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPHT 85PHTQ 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Verze příruby2.2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.926 Kilogram
Čistá hmotnost0.9 Kilogram
Objem0.854 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm