Danfoss logo
Příruba, 250 mm, Tupý svar-product-details

Příruba, 250 mm, Tupý svar

027N1022

Standard připojení: EN10220, Specifikace materiálu: Ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyKulatý
Formát baleníJednotlivé balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlanges DN250
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně2 přírubyTěsněníBoltNuts 8.8
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekAKE+
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
Sealing face standardDIN 2512
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]10 in
Velikost přípojky [mm]250 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost75 Kilogram
Čistá hmotnost59.71 Kilogram
Objem240 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm