Příruba, 200 mm, Tupý svar
027N1021
Standard připojení: EN10220, Specifikace materiálu: Ocel
027N1021
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Kulatý |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flanges DN200 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 přírubyTěsněníBoltNuts 8.8 |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | AKE+ |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 200 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 56 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 41 Kilogram |
| Objem | 240 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |