Náhradní díl, ICFD 20, Sada těsnění a O-kroužků
027L6702
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFD 20, Označení typu: Sada těsnění a O-kroužků
027L6702
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ICFD Defrost Module Gasket kit |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Sada těsnění a O-kroužků |
| Používá se pro výrobek | ICFD 20 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.062 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Objem | 0.215 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428991315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |