Danfoss logo
ICFD Defrost Module for ICF valve station

Náhradní díl, ICFD 15 - 20, Modul odmrazování

027L6701

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFD 15 - 20, Označení typu: Modul odmrazování

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFD Defrost Module
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul odmrazování
Používá se pro výrobekICFD 15 - 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.64 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem30.415 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428514279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm