Náhradní díl, Modul uzavíracího/zpětného ventilu
027L4901
Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Modul uzavíracího/zpětného ventilu
027L4901
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFN-SS 20 HL Stop/Check Valve,SparePart |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Modul uzavíracího/zpětného ventilu |
| Používá se pro výrobek | ICFN SS 20 HL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.26 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500910 |