Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Náhradní díl, ICF SS 20 - 40, Adaptér SS

027L4813

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF SS 20 - 40, Označení typu: Adaptér SS

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Množství na formát balení100 pc
Název produktuAdaptér
Označení typuAdaptér SS
Používá se pro poznámky k výrobkuPro boční porty
Používá se pro výrobekICF SS 20 - 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaICF accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníG - NPT
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 - 3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.126 Kilogram
Čistá hmotnost0.062 Kilogram
Objem0.029 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm