Náhradní díl, ICFB SS 25 - 40, Záslepkový horní kryt
027L4802
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFB SS 25 - 40, Označení typu: Záslepkový horní kryt
027L4802
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ICFB-SS 25 Blind module, Spare part |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Záslepkový horní kryt |
| Používá se pro výrobek | ICFB SS 25 - 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.244 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.203 Kilogram |
| Objem | 1.245 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |