Náhradní díl, ICFE SS 25 - 40, Modul elektromagnetického ventilu
027L4797
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFE SS 25 - 40, Označení typu: Modul elektromagnetického ventilu
027L4797
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Modul elektromagnetického ventilu |
| Používá se pro výrobek | ICFE SS 25 - 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.329 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.105 Kilogram |
| Objem | 3.48 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |