Náhradní díl, ICFC SS 25 - 40, Modul zpětného ventilu
027L4794
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFC SS 25 - 40, Označení typu: Modul zpětného ventilu
027L4794
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFC-SS 25 Check valve module,Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Modul zpětného ventilu |
| Používá se pro výrobek | ICFC SS 25 - 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.678 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.543 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923118 |