Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFS SS 25 - Shut-off valve module

Náhradní díl, ICFS SS 25 - 40, Modul uzavíracího ventilu

027L4791

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFS SS 25 - 40, Označení typu: Modul uzavíracího ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFS-SS 25 Stopvalve module, Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul uzavíracího ventilu
Používá se pro výrobekICFS SS 25 - 40
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.603 Kilogram
Čistá hmotnost2.19 Kilogram
Objem8.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm