Náhradní díl, ICM SS 20-A, Modul motoru
027L4782
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICM SS 20-A, Označení typu: Modul motoru
027L4782
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Modul motoru |
| Používá se pro výrobek | ICM SS 20-A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Schválení | LLC CDC EURO-TYSK |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923224 |