Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFE SS 20H - Solenoid valve module with integrated manual opener

Náhradní díl, ICFE SS 20H, Modul elektromagnetického ventilu

027L4779

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFE SS 20H, Označení typu: Modul elektromagnetického ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFE-SS 20H Solenoid module, spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul elektromagnetického ventilu
Používá se pro výrobekICFE SS 20H
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.705 Kilogram
Čistá hmotnost1.68 Kilogram
Objem3.416 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm