Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFE SS 20 - Solenoid valve module

Náhradní díl, ICFE SS 20, Modul elektromagnetického ventilu

027L4778

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFE SS 20, Označení typu: Modul elektromagnetického ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFE-SS 20 Solenoid module, Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul elektromagnetického ventilu
Používá se pro výrobekICFE SS 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.768 Kilogram
Čistá hmotnost0.589 Kilogram
Objem1.201 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm