Náhradní díl, ICFF SS 20E, Modul filtru
027L4777
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFF SS 20E, Označení typu: Modul filtru
027L4777
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ICFF-SS 20E Filter module , Spare part |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Filter module |
| Označení typu | Modul filtru |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Adaptér a zástrčka s ochranou proti nečistotám |
| Používá se pro výrobek | ICFF SS 20E |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.275 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.229 Kilogram |
| Objem | 1.245 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |