Náhradní díl, ICFF SS 20, Modul filtru
027L4776
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFF SS 20, Označení typu: Modul filtru
027L4776
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFF-SS 20 Filter module , Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Filter module |
| Označení typu | Modul filtru |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Včetně adaptéru a vložky |
| Používá se pro výrobek | ICFF SS 20 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.813 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.78 Kilogram |
| Objem | 1.201 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |