Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFC SS 20 - Check valve module

Náhradní díl, ICFC SS 20, Modul zpětného ventilu

027L4775

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFC SS 20, Označení typu: Modul zpětného ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFC-SS 20 Check valve, Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul zpětného ventilu
Používá se pro výrobekICFC SS 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.911 Kilogram
Čistá hmotnost0.203 Kilogram
Objem1.197 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm