Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFR SS 20 - Manual regulating valve module

Náhradní díl, ICFR SS 20B, Modul manuálního regulačního ventilu

027L4774

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFR SS 20B, Označení typu: Modul manuálního regulačního ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFR-SS 20B Regulation module,Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul manuálního regulačního ventilu
Používá se pro výrobekICFR SS 20B
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.26 Kilogram
Čistá hmotnost0.791 Kilogram
Objem3.335 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm