Danfoss logo
ICF SS spare part - ICFS SS 20 - Shut-off valve module

Náhradní díl, ICFS SS 20, Modul uzavíracího ventilu

027L4772

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFS SS 20, Označení typu: Modul uzavíracího ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul uzavíracího ventilu
Používá se pro výrobekICFS SS 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.299 Kilogram
Čistá hmotnost0.791 Kilogram
Objem3.335 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428923323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm