Příruba, 76 mm, Pájení
027L2676
Standard připojení: EN 1254, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Čtvercový |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Height (EF000040) | 200 |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 1254 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3 in |
| Velikost přípojky [mm] | 76 mm |
| Verze příruby | 13.0 |
| Width (EF000008) | 200 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.33 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.115 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |