Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Příruba, 68 mm, Pájení

027L2666

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)230
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)60
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 5/8 in
Velikost přípojky [mm]68 mm
Verze příruby13.0
Width (EF000008)130

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.552 Kilogram
Čistá hmotnost3.393 Kilogram
Objem1.794 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm