Danfoss logo
Flange set_027L2554

Příruba, 54 mm, Pájení

027L2554

Standard připojení: ASME B 16.22; EN 1254, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Depth (EF000049)227
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)55
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Množství na formát balení4 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.22EN 1254
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 1/8 in
Velikost přípojky [mm]54 mm
Verze příruby12.06.0
Width (EF000008)128

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.004 Kilogram
Čistá hmotnost2.936 Kilogram
Objem2.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm