Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Příruba, 41 mm, Pájení

027L2441

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 5/8 in
Velikost přípojky [mm]41 mm
Verze příruby11.0

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.206 Kilogram
Čistá hmotnost2.129 Kilogram
Objem0.921 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm