Náhradní díl, ICFB 25 - 40, Záslepkový horní kryt
027L2259
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFB 25 - 40, Označení typu: Záslepkový horní kryt
027L2259
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFB 25 Blind module, Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Záslepkový horní kryt |
| Používá se pro výrobek | ICFB 25 - 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.234 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.143 Kilogram |
| Objem | 1.176 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |