Náhradní díl, ICFC 25 - 40, Modul zpětného ventilu
027L2252
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFC 25 - 40, Označení typu: Modul zpětného ventilu
027L2252
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICFC 25 Check valve module, Spare part |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Modul zpětného ventilu |
| Používá se pro výrobek | ICFC 25 - 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.736 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.505 Kilogram |
| Objem | 3.409 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |