Danfoss logo
ICF spare part - ICFE 20H - Solenoid valve module with integrated manual opener

Náhradní díl, ICF 20-4; ICF 20-6, Modul elektromagnetického ventilu

027L1270

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF 20-4; ICF 20-6, Označení typu: Modul elektromagnetického ventilu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICFE 20H Solenoid module, spare part
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Označení typuModul elektromagnetického ventilu
Používá se pro výrobekICF 20-4ICF 20-6
PoznámkyPryžová těsnění
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.688 Kilogram
Čistá hmotnost1.482 Kilogram
Objem3.416 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428303668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm