Danfoss logo
Flange set_027L1223

Příruba, 22 mm, Pájení

027L1223

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)65
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]7/8 in
Velikost přípojky [mm]22 mm
Verze příruby3.0
Width (EF000008)95

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.001 Kilogram
Čistá hmotnost0.928 Kilogram
Objem0.865 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm