Příruba, 22 mm, Pájení
027L1123
Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027L1123
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 7/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
| Verze příruby | 1.3 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.502 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.494 Kilogram |
| Objem | 0.308 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |