Danfoss logo
Flange set_027L1122

Příruba, 22 mm, Pájení

027L1122

Standard připojení: EN 1254, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)46
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Množství na formát balení16 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníEN 1254
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22 mm
Verze příruby1.3
Width (EF000008)68

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.505 Kilogram
Čistá hmotnost0.489 Kilogram
Objem0.297 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422049807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm